text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Polietileno PE-UHMW (PE de ultra alto peso molecular).
Versão
Verde.
Indicação
Trilhos guia para correntes de rolos fabricados de acordo com a norma DIN ISO 606. Eles apoiam e conduzem as correntes de rolos no lado solto da correia, garantindo uma vida útil mais longa, uma vez que reduzem significantemente o desgaste das
correntes. Reduzem oscilações e o nível de ruído no sistema de transmissão por correntes.

Os trilhos guia oferecem alta resistência ao desgaste e à abrasão. Eles são livres de manutenção, resistentes aos ácidos e apresentam alta resistência química.

Os perfis em C adicionais são destinados à fixação na estrutura inferior do equipamento e protegem os trilhos contra forças transversais ou torção.
Faixa de temperatura
-200 °C até +60 °C (por um curto período até +80 °C).
Montagem
Os trilhos guia são inseridos nos perfis em C fixados no equipamento.

A montagem dos trilhos guia deve decorrer de forma que permita a dilatação do material. Em oscilações de temperatura, as resinas termoplásticas possuem propriedades de dilatação ou compressão mais fortes do que os metais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram