Roda Dentada Com Rolamento
simples
aço
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Rolamento de esferas vedado em ambos os lados
- Livre de manutenção
10,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Dentada Com Rolamento
Versão 1
simples
Versão 2
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço
Chave de aço
C45
D1=Diâmetro do círculo primiti
65,1
N=Quantidade de dentes
16
B1
7,2
C
1,3
D
69,9
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Divisão mm (PxB1)
12,7X7,75
Divisão polegada (PxB1)
1/2X5/16
Divisão polegada (PxB1)
1/2X5/16
L1
12
L2
18,3
Nº ISO
08B-1
Nº ISO
08B-1
Descrição
Material
Pinhão em aço C45.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Rolamento de esferas em aço temperado para rolamento.
Indicação
Rodas dentadas com rolamento de esferas completas e prontas para instalação. Adequadas para correntes de rolos que estão de acordo com a norma DIN ISO 606. Os rolamentos de esferas possuem vedação bilateral e lubrificação permanente, por isso, livres de manutenção.
Faixa de temperatura
-20 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.