Construção de máquinas e equipamentos
22000
Correntes, Pinhões
Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606
22255
Pinhões simples 1" x 17,02 mm em aço inoxidável, DIN ISO 606
Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
Pré-furado
Com cubo unilateral
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 79,63 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
N=Quantidade de dentes
Selecione
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
L
Selecione
45 (5)
40 (3)
50 (1)
D
Selecione
117,7 (1)
125,7 (1)
133,7 (1)
141,8 (1)
149,8 (1)
157,8 (1)
165,9 (1)
173,9 (1)
182 (1)
D1=Diâmetro do círculo primiti
Selecione
106,12 (1)
114,15 (1)
122,17 (1)
130,2 (1)
138,22 (1)
146,28 (1)
154,33 (1)
162,38 (1)
170,43 (1)
D2
Selecione
100 (5)
110 (1)
78 (1)
84 (1)
92 (1)
Filtro
9 resultados encontrados
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=13 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702013
N=Quantidade de dentes
13
L
40
D
117,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
106,12
D2
78
79,63 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=14 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702014
N=Quantidade de dentes
14
L
40
D
125,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
114,15
D2
84
94,39 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=15 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702015
N=Quantidade de dentes
15
L
40
D
133,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
122,17
D2
92
109,09 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=16 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702016
N=Quantidade de dentes
16
L
45
D
141,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
130,2
D2
100
134,23 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=17 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702017
N=Quantidade de dentes
17
L
45
D
149,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
138,22
D2
100
143,03 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=18 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702018
N=Quantidade de dentes
18
L
45
D
157,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
146,28
D2
100
151,88 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=19 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702019
N=Quantidade de dentes
19
L
45
D
165,9
D1=Diâmetro do círculo primiti
154,33
D2
100
162,22 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=20 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702020
N=Quantidade de dentes
20
L
45
D
173,9
D1=Diâmetro do círculo primiti
162,38
D2
100
174,04 €
mais detalhes
PINHÃO SIMPLES, 1X17,02MM, N=21 AÇO INOXIDÁVEL, PRÉ-FURADO, ISO=16B-1
Código do artigo 22255-11001702021
N=Quantidade de dentes
21
L
50
D
182
D1=Diâmetro do círculo primiti
170,43
D2
110
209,33 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. Os pinhões são fornecidos pré-furados.
Detalhes
CAD
Acessórios