Pinhão
simples
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Dentes endurecidos por indução, HRC 50
- com pré-furo e ranhuras conforme DIN 6885
- Com cubo unilateral
32,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
simples
Versão 2
pronto para instalação
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
98,14
N=Quantidade de dentes
12
B1
16,2
B3
10
C
2,5
D
109,7
D2
69
D3
32
D4
M08
Divisão mm (PxB1)
25,4X17,02
Divisão polegada (PxB1)
1X17,02
Divisão polegada (PxB1)
1X17,02
L
40
Nº ISO
16B-1
Nº ISO
16B-1
R
26
T2
3,3
Descrição
Material
Aço C45.
Versão
Superfície sem tratamento.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606.
Dentes fresados e endurecidos por indução.
Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.
Dentes fresados e endurecidos por indução.
Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente.
Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.