Pinhão
simples
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Pré-furado
- Com cubo unilateral
33,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
simples
Versão 2
pré-furado
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
60,89
N=Quantidade de dentes
20
B1
5,3
C
1
D
64,6
D2
46
D3
10
D3 máx.
10
Divisão mm (PxB1)
9,525X5,72
Divisão polegada (PxB1)
3/8X7/32
Divisão polegada (PxB1)
3/8X7/32
L
28
Nº ISO
06B-1
Nº ISO
06B-1
R
10
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.