Pinhão
1104
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Pré-furado
30,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinhão
Versão 1
1104
Versão 2
pré-furado
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
121,5
N=Quantidade de dentes
30
B1
7
B3
34,9
C
1,3
D
126,3
D3 máx.
16
Divisão mm (PxB1)
12,7X7,75
Divisão polegada (PxB1)
1/2X5/16
Divisão polegada (PxB1)
1/2X5/16
Nº ISO
08B-3
Nº ISO
08B-3
R
13
Descrição
Material
Aço de baixo carbono
Versão
com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).
Indicação
Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.