Elo De Emenda
1104
aço
- Adequado para correntes de rolos triplas, de acordo com a norma DIN ISO 606
7,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elo De Emenda
Forma
L
Versão 1
1104
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Par=Adequado para roda dentada
5/8X3/8
Nº ISO
10B-3
Nº ISO
10B-3
P
15,875
Tipo da forma
elo de redução com cupilha
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos triplas, conforme DIN ISO 606.
No caso de uma quantidade ímpar de elos são necessários elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
No caso de uma quantidade ímpar de elos são necessários elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.