Elo De Emenda
1104
aço
- Adequado para correntes de rolos triplas, de acordo com a norma DIN ISO 606
3,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elo De Emenda
Forma
E
Versão 1
1104
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Par=Adequado para roda dentada
3/4X7/16
Nº ISO
12B-3
Nº ISO
12B-3
P
19,05
Tipo da forma
elo de encaixe com fecho de chaveta
Descrição
Material
Aço.
Indicação
Elos de emenda para correntes de rolos triplas, conforme DIN ISO 606.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Na forma E, o fecho elástico deve ser montado com a extremidade fechada direcionada para o sentido da rotação.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de
redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.