text.skipToContent text.skipToNavigation
22281-16

Elementos tensores com fixação dianteira

  • Mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação
  • Esticador pronto para instalação, adequado para tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão.
  • Adequado para ambas as direções de tensionamento
  • Livre de manutenção
Particularidades:

a partir de 44,13 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Carcaça de aço sinterizado a partir do tamanho 5 da EN-GJS-400-15, braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso em aço.
Versão
Peças de aço pintadas.
Parafuso ISO 4762, classe de resistência 8.8, zincado.
Indicação
Elemento tensionador com mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação.

O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas forma um esticador completo e pronto para instalação,
para estiramento ou tensionamento de correntes e em sistemas de transmissão. Adequado para ambas as direções de tensionamento. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.

Através de um furo, o elemento tensor é fixado ao componente da máquina. Se necessário, pode ser aplicado um pino elástico pesado sobre o entalhe de posicionamento "P", para suporte de torque.
Faixa de temperatura
-55 °C até +85 °C.