Elemento De Fixação
aço
pintado
- Mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação
- Esticador pronto para instalação, adequado para tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão.
- Adequado para ambas as direções de tensionamento
- Livre de manutenção
54,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Fixação
Tamanho
3
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
pintado
AD=Torque de aperto parafusos
25
D1=Diâmetro
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,5
B
30
D
60
D2
M08
F1 (N)
320
F2 (N)
430
H
115
L
78+1,5 -0,5
L1
17
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
Descrição
Material
Carcaças feita de aço sinterizado.
Tamanho 5 feito de EN-GJS-400-15.
Tamanho 6 feito de S235JR.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Tamanho 5 feito de EN-GJS-400-15.
Tamanho 6 feito de S235JR.
Braço de fixação de aço S235JR.
Corpo da mola borracha natural.
Parafuso de aço.
Versão
Peças de aço pintadas.
Parafuso ISO 4762, classe de resistência 8.8, zincado.
Parafuso ISO 4762, classe de resistência 8.8, zincado.
Indicação
Elemento tensionador com mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas forma um esticador completo e pronto para instalação,
para estiramento ou tensionamento de correntes e em sistemas de transmissão. Adequado para ambas as direções de tensionamento. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Através de um furo, o elemento tensor é fixado ao componente da máquina. Se necessário, pode ser aplicado um pino elástico pesado sobre o entalhe de posicionamento ”P”, para suporte de torque.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas forma um esticador completo e pronto para instalação,
para estiramento ou tensionamento de correntes e em sistemas de transmissão. Adequado para ambas as direções de tensionamento. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Através de um furo, o elemento tensor é fixado ao componente da máquina. Se necessário, pode ser aplicado um pino elástico pesado sobre o entalhe de posicionamento ”P”, para suporte de torque.
Faixa de temperatura
-55 °C até +85 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.