Elemento De Fixação
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação
- Esticador pronto para instalação, adequado para tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão.
- Adequado para ambas as direções de tensionamento
- Livre de manutenção
278,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Fixação
Tamanho
5
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
AD=Torque de aperto parafusos
199
D1=Diâmetro
20,5
A1
175
A2
135
A3
42
B
60
D
98
D2
M16
F1 (N)
1500
F2 (N)
1940
H
205
L
130+2 -0,5
L1
40
L2
15
L3
8
P
12
S1
93
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4308 a partir do tamanho 5 feita de 1.4301, braço de fixação de aço inoxidável 1.4301.
Corpo de mola borracha natural.
Parafuso em aço inoxidável A2.
Corpo de mola borracha natural.
Parafuso em aço inoxidável A2.
Versão
Carcaça e braço de alavanca sem tratamento superficial.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 70, sem tratamento superficial.
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 70, sem tratamento superficial.
Indicação
Elemento tensionador com mola integrada em borracha natural altamente elástica e resistente à deformação.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas forma um esticador completo e pronto para instalação,
para estiramento ou tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão. Adequado para ambas as direções de tensionamento. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Através de um furo, o elemento tensor é fixado ao componente da máquina. Se necessário, pode ser aplicado um pino elástico pesado sobre o entalhe de posicionamento ”P”, para suporte de torque.
O conjunto constituído pelo elemento tensionador, pelo conjunto de tensionadores elásticos de borracha para correntes de rolos e pelo conjunto de rodas dentadas ou rolamento tensor para correias dentadas forma um esticador completo e pronto para instalação,
para estiramento ou tensionamento de correntes e correias em sistemas de transmissão. Adequado para ambas as direções de tensionamento. Os elementos tensores são livres de manutenção e seguros contra rompimento.
Através de um furo, o elemento tensor é fixado ao componente da máquina. Se necessário, pode ser aplicado um pino elástico pesado sobre o entalhe de posicionamento ”P”, para suporte de torque.
Faixa de temperatura
-55 °C até +85 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.