Corrente De Rolos
dupla
aço
- Transmissão de força por fechamento de forma e sem deslize
- Sobrecargas mínimas nos rolamentos
- Usados como correntes de acionamento, transporte, transportadoras e de suspensão
- Insensível a sujeira e influências de temperatura
- Prolongamento e encurtamento possível
285,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Corrente De Rolos
Versão 1
dupla
Versão 2
placa curvada
Material do corpo básico
aço
F=Força de ruptura F mín. kN
170
G=Número de elos
157
~L=~ Comprimento
5000
B2
29,01
B4
79,7
B7
6,1
D1
19,05
D2
10,19
Divisão mm (PxB1)
31,75X19,56
Divisão polegada (PxB1)
1_1/4X3/4
Divisão polegada (PxB1)
1_1/4X3/4
E
36,45
G
26,42
G
157
Nº ISO
20B-2
Nº ISO
20B-2
Descrição
Material
Aço.
Versão
pré-tensionada.
Indicação para encomenda
Unidade de embalagem: 5 metros com número ímpar de elos. Ambas as extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Correntes de rolos modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas curvadas (N° ISO 06 com placas retas). Todas as correntes são fornecidas pré-tensionadas.
Primeira lubrificação: óleo anti-corrosivo à base de óleo mineral.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Primeira lubrificação: óleo anti-corrosivo à base de óleo mineral.
B7 = Valor máximo para elos de emenda.
Passo = PxB1
Faixa de temperatura
-20 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.