Construção de máquinas e equipamentos
22000
Correntes, Pinhões
Coroas triplas 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22266
Coroas triplas 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
Pré-furado
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 21,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
N=Quantidade de dentes
Selecione
10 (1)
11 (1)
114 (1)
12 (1)
125 (1)
13 (1)
14 (1)
15 (1)
16 (1)
17 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (1)
26 (1)
27 (1)
28 (1)
29 (1)
30 (1)
31 (1)
32 (1)
33 (1)
34 (1)
35 (1)
36 (1)
38 (1)
40 (1)
42 (1)
44 (1)
45 (1)
46 (1)
48 (1)
50 (1)
52 (1)
55 (1)
57 (1)
60 (1)
65 (1)
70 (1)
72 (1)
76 (1)
8 (1)
80 (1)
85 (1)
9 (1)
90 (1)
95 (1)
D
Selecione
101,7 (1)
1024,5 (1)
109,7 (1)
117,7 (1)
125,7 (1)
133,7 (1)
141,8 (1)
149,8 (1)
157,8 (1)
165,9 (1)
173,9 (1)
182 (1)
190,1 (1)
198,1 (1)
206,2 (1)
214,2 (1)
222,3 (1)
230,4 (1)
238,4 (1)
246,5 (1)
254,6 (1)
262,6 (1)
270,7 (1)
278,8 (1)
286,9 (1)
294,9 (1)
303 (1)
319,2 (1)
335,3 (1)
353,7 (1)
369,8 (1)
377,9 (1)
386 (1)
402,1 (1)
418,3 (1)
434,5 (1)
458,7 (1)
474,9 (1)
499,1 (1)
539,5 (1)
579,9 (1)
596,1 (1)
628,4 (1)
660,7 (1)
701,2 (1)
741,6 (1)
77,9 (1)
782 (1)
85,8 (1)
93,8 (1)
935,6 (1)
D1=Diâmetro do círculo primiti
Selecione
66,37 (1)
74,27 (1)
82,19 (1)
90,14 (1)
98,14 (1)
106,12 (1)
114,15 (1)
122,17 (1)
130,2 (1)
138,22 (1)
146,28 (1)
154,33 (1)
162,38 (1)
170,43 (1)
178,48 (1)
186,53 (1)
194,59 (1)
202,66 (1)
210,72 (1)
218,79 (1)
226,85 (1)
234,92 (1)
243 (1)
251,08 (1)
259,13 (1)
267,21 (1)
275,28 (1)
283,36 (1)
291,44 (1)
307,59 (1)
323,73 (1)
339,9 (1)
356,06 (1)
364,12 (1)
372,21 (1)
388,36 (1)
404,52 (1)
420,67 (1)
444,93 (1)
461,07 (1)
485,32 (1)
525,73 (1)
566,14 (1)
582,32 (1)
614,65 (1)
646,96 (1)
687,4 (1)
727,81 (1)
768,22 (1)
921,82 (1)
1010,73 (1)
1
(current)
2
3
Filtro
51 resultados encontrados
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=8 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702008
N=Quantidade de dentes
8
D
77,9
D1=Diâmetro do círculo primiti
66,37
21,64 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=10 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702010
N=Quantidade de dentes
10
D
93,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
82,19
31,19 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=9 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702009
N=Quantidade de dentes
9
D
85,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
74,27
26,11 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=11 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702011
N=Quantidade de dentes
11
D
101,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
90,14
35,64 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=12 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702012
N=Quantidade de dentes
12
D
109,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
98,14
41,73 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=13 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702013
N=Quantidade de dentes
13
D
117,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
106,12
49,01 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=14 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702014
N=Quantidade de dentes
14
D
125,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
114,15
55,99 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=15 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702015
N=Quantidade de dentes
15
D
133,7
D1=Diâmetro do círculo primiti
122,17
63,79 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=16 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702016
N=Quantidade de dentes
16
D
141,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
130,2
71,47 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=17 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702017
N=Quantidade de dentes
17
D
149,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
138,22
77,64 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=18 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702018
N=Quantidade de dentes
18
D
157,8
D1=Diâmetro do círculo primiti
146,28
87,86 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=19 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702019
N=Quantidade de dentes
19
D
165,9
D1=Diâmetro do círculo primiti
154,33
96,83 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=20 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702020
N=Quantidade de dentes
20
D
173,9
D1=Diâmetro do círculo primiti
162,38
106,16 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=22 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702022
N=Quantidade de dentes
22
D
190,1
D1=Diâmetro do círculo primiti
178,48
126,26 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=23 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702023
N=Quantidade de dentes
23
D
198,1
D1=Diâmetro do círculo primiti
186,53
137,10 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=24 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702024
N=Quantidade de dentes
24
D
206,2
D1=Diâmetro do círculo primiti
194,59
148,91 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=25 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702025
N=Quantidade de dentes
25
D
214,2
D1=Diâmetro do círculo primiti
202,66
160,41 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=26 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702026
N=Quantidade de dentes
26
D
222,3
D1=Diâmetro do círculo primiti
210,72
172,32 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=27 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702027
N=Quantidade de dentes
27
D
230,4
D1=Diâmetro do círculo primiti
218,79
184,78 €
mais detalhes
PINHÃO 3X, 1X17,02MM, N=28 AÇO, PRÉ-FURADO, ISO=16B-3
Código do artigo 22266-31001702028
N=Quantidade de dentes
28
D
238,4
D1=Diâmetro do círculo primiti
226,85
197,65 €
mais detalhes
1
(current)
2
3
Filtro
Descrição
Material
Aço de baixo carbono
Versão
com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).
Indicação
Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606 e pré-furadas.
Detalhes
CAD
Acessórios