text.skipToContent text.skipToNavigation
22264

Coroas simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

  • Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
  • Pré-furado
Particularidades:

a partir de 1,39 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
71 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Aço de baixo carbono
Versão
com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).
Indicação
Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.