Coroa
simples
aço
superfície sem tratamento
- Adequado para correntes de rolos conforme DIN ISO 606
- Pré-furado
4,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Coroa
Versão 1
simples
Versão 2
pré-furado
Norma DIN ISO
606
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do círculo primiti
81,37
N=Quantidade de dentes
16
B1
9,1
C
1,6
D
88,3
D3
12
D3 máx.
12
Divisão mm (PxB1)
15,875X9,65
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
Divisão polegada (PxB1)
5/8X3/8
Nº ISO
10B-1
Nº ISO
10B-1
R
16
Descrição
Material
Aço de baixo carbono
Versão
com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).
Indicação
Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.