Conjunto De Tensionadores Elásticos De Borracha Para Correntes
simples
plástico
- Para fixação de correntes de rolos
- Compatível com todos os elementos de fixação
- O formato simétrico permite o uso em ambos os lados
- O plástico não tem de ser lubrificado
26,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Tensionadores Elásticos De Borracha Para Correntes
Versão 1
simples
Material do corpo básico
plástico
AD=Torque de aperto parafusos
20
D=Rosca
M10
A
25 - 48
Adequado para elemento tensor
3
B1
16,5
L
60
Nº ISO
10B-1
Nº ISO
10B-1
X
125
Y
55
Descrição
Material
Deslizador de plástico Vesconite®.
Parafuso e porca de aço.
Parafuso e porca de aço.
Versão
Parafuso ISO 4017, classe de resistência 8.8, zincado.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Porca ISO 4035, classe de resistência 8, zincada.
Indicação
Para fixação de correntes de rolos. O conjunto com tensionador plástico para correntes pode ser combinado com todos os elementos tensores, formando assim um esticador de correntes pronto para instalação. O design simétrico permite o uso em ambos os lados, enquanto que grandes raios asseguram um funcionamento altamente silencioso. O plástico de alta qualidade não requer qualquer lubrificação.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/seg. em operação contínua.
A velocidade máxima da corrente não deve exceder 1,5 m/seg. em operação contínua.
Faixa de temperatura
-40 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.