text.skipToContent text.skipToNavigation
22281-20

Cantoneira suporte para montagem de elementos tensores

  • Montagem simples dos elementos de fixação
  • Montagem pela parte frontal ou traseira do ângulo
Particularidades:

a partir de 10,73 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Aço.
Versão
zincado (tamanho 5 pintado).
Indicação
A cantoneira suporte de montagem permite a fácil montagem dos elementos tensores diretamente no componente da máquina. O furo D2 serve para alojamento do elemento tensionador. O elemento tensor pode ser montado tanto na parte frontal como traseira da cantoneira.
Os furos D3 podem ser usados para outras aplicações da cantoneira.