Polia para correias trapezoidais
tipo spz/10/z
ferro fund.cinz.
- Sistema flexível de buchas de fixação Taper
- Utilizável com ou sem chaveta paralela
- Montagem e desmontagem simples
- Marcha silenciosa e boas propriedades de amortecimento
11,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia para correias trapezoidais
Forma
J
Versão 1
tipo spz/10/z
Versão 2
p/bucha côn. taper 1610
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
40
D2=mín.-máx.
12-42
N=Quantidade dos furos de mont
100
N=Quantidade dos furos de mont
3
B1
8,5
C
2
D5
71
E
8
E1
12
L
25
L1
15
T
11
α
38°
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250.
Versão
fosfatado.
Indicação
Polias para correias V para uso com correias trapezoidais estreitas DIN 2215 e correias trapezoidais DIN 7753.
As polias para correias V são baseadas nas normas DIN 2211 ou DIN 2217. Elas possuem um furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas em separado e podem ser usadas com diferentes diâmetros de eixo.
As polias para correias V são calibradas estaticamente de acordo com a norma ISO 1940, grau de qualidade G6,3.
As polias para correias V foram concebidas para uma velocidade tangencial máx. de 35 m/s.
As polias para correias V são baseadas nas normas DIN 2211 ou DIN 2217. Elas possuem um furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas em separado e podem ser usadas com diferentes diâmetros de eixo.
As polias para correias V são calibradas estaticamente de acordo com a norma ISO 1940, grau de qualidade G6,3.
As polias para correias V foram concebidas para uma velocidade tangencial máx. de 35 m/s.
Acessórios
Buchas de fixação Taper 23200.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.