text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aço ou ferro fundido.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (engrenagem semicircular). No mínimo, uma polia da correia dentada deve apresentar bordas. Furo cônico para buchas de fixação Taper. As buchas de fixação Taper devem ser encomendadas separadamente e estão disponíveis para diversos diâmetros de eixo. As polias com furo para aplicação de buchas “Taper” estão calibradas de forma estática, conforme a ISO 1940, grau de qualidade G16.
Acessórios
Buchas de fixação Taper 23200.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron