Polia Da Correia Dentada
alumínio
fosfatado
- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
46,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia Da Correia Dentada
Forma
G
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
fosfatado
B=Largura
30
BW=Largura da correia
25
D2=máx.
8
D=Diâmetro
114,59
N=Quantidade de dentes
72
P=Perfil
HTD5M
D1 máx.
50
D3
113,45
D5
90
L
40
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.
As polias podem ser complementadas com escareamentos no lado frontal.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.