Polia Da Correia Dentada
aço
fosfatado
- Perfil HTD padrão
- Engrenagem semicircular com divisão métrica
22,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Polia Da Correia Dentada
Forma
A
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
fosfatado
B=Largura
28
BW=Largura da correia
20
D2=máx.
14
D=Diâmetro
86,58
N=Quantidade de dentes
34
P=Perfil
HTD8M
D1 máx.
70
D3
85,21
D4 máx.
94
L
38
Descrição
Material
Aço ou ferro fundido.
Versão
peça fosfatada.
Indicação
Perfil HTD padrão com divisão métrica (dentes semicirculares). No mínimo, uma polia deve apresentar bordas. As polias possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as polias são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.