Eixo Dentado
alumínio
superfície sem tratamento
- Perfil T padrão de acordo com a norma DIN 7721 T2
- Dentes trapezoidais com divisão métrica
- Para a fabricação própria das polias dentadas
156,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo Dentado
Norma DIN
7721
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro
112,75
L=Comprimento
160
N=Quantidade de dentes
36
P=Perfil
T10
L1
160
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Perfil T padrão, de acordo com a norma DIN 7721-2, com divisão métrica (dentes em trapézio). Para a fabricação própria de polias dentadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.