text.skipToContent text.skipToNavigation
22052

Correias dentadas perfil T10

  • Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias
  • Elevada transmissão de potência (correia)
  • Pouca dilatação da correia
  • Elevada resistência à abrasão
  • Resistência química muito boa

a partir de 9,99 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
153 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura
de -30°C até +90°C
Características
- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min