Correia Dentada
fechado
poliuretano
cinza
- Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias
- Elevada transmissão de potência (correia)
- Pouca dilatação da correia
- Elevada resistência à abrasão
- Resistência química muito boa
15,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correia Dentada
Versão 1
fechado
Norma DIN
7721
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
cinza
BW=Largura da correia
16
L1=Comprimento efetivo
720
N=Quantidade de dentes
72
P=Perfil
T10
L1
720
Descrição
Material
Poliuretano (PU) com corda de tração em aço.
Indicação
Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma DIN 7721 T1 e com divisão métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade de correias. Ela possibilita os menores diâmetros de polias possíveis. As correias
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
dentadas são adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisão, limpeza e nas aplicações sob influência química.
Faixa de temperatura
de -30 °C até +90 °C
Características
- Livre de manutenção
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
- Alta transmissão de potência
- Baixo estiramento da correia
- Posicionamento e ângulo precisos
- Alta resistência química, principalmente a óleos, graxas e combustíveis
- Mais alta resistência à abrasão
- Transmissão de potência de até 30 kW
- Rotações admissíveis de até 10.000 U/min
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.