Correia Dentada
fechado
poliamida
preto
- Alta segurança contra salto de dentes
- Silencioso e necessita de pouca manutenção
- Isógono e com posicionamento exato
- Resistência química muito boa
10,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Correia Dentada
Versão 1
fechado
Norma ISO
13050
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BW=Largura da correia
15
L1=Comprimento efetivo
500
N=Quantidade de dentes
100
P=Perfil
HTD5M
L1
500
Descrição
Material
Parte traseira da correia e dentes CR.
Correias tensoras Glascord.
Tecido de cobertura dos dentes em poliamida.
Correias tensoras Glascord.
Tecido de cobertura dos dentes em poliamida.
Indicação
Correias dentadas sem fim com perfil semicircular conforme ISO 13050 e divisão métrica. Graças aos dentes arredondados e uma engrenagem altamente circular, obtém-se a mais alta segurança na ocorrência de “saltos de dentes”.
A engrenagem circular reduz altamente os níveis de ruídos.
As correias dentadas são robustas, econômicas e versáteis.
A engrenagem circular reduz altamente os níveis de ruídos.
As correias dentadas são robustas, econômicas e versáteis.
Faixa de temperatura
de -20°C a +100°C
Características
- Velocidade da correia vmáx admissível 50 m/s
- Potência transmissível até 8,42 kW
- Rotação admissível até 14000 rpm
- Baixa manutenção e baixo nível de ruído
- Alta resistência química, especialmente perante óleos, graxas e combustíveis
- Posicionamento preciso e ângulo isogônico
- Potência transmissível até 8,42 kW
- Rotação admissível até 14000 rpm
- Baixa manutenção e baixo nível de ruído
- Alta resistência química, especialmente perante óleos, graxas e combustíveis
- Posicionamento preciso e ângulo isogônico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.