Parafuso Sem-Fim
alumínio
anodizado
- Transmissão de força suave e operação silenciosa
- Fixação simples com parafusos
- 7 taxas de transmissão de 13:1 a 65:1
- Carcaça revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó
- Sentido de rotação no eixo aleatório
196,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso Sem-Fim
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
anodizado
FA=Carga no eixo N
250
FR=Carga no eixo N
250
M=Torque de acionamento máx. n
0,9 / 0,7 / 0,5
M=Torque de saída máx. nm
10 / 8 / 6
N=Faixa de rotação Rpm
100 / 500 / 1000
U=Relação de transmissão
23:1
Autobloqueio
sem autobloqueio
Grau de eficiência %
50
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Parafuso sem fim em aço, coroa em cobre especial.
Parafuso sem fim em aço, coroa em cobre especial.
Versão
Carcaça anodizada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação
Parafuso de rosca sem-fim de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 20 mm e 7 transmissões diferentes. A carcaça é revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó. O conjunto de engrenagem helicoidal possui rosca esquerda. O sentido de rotação no eixo é aleatório.
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos
Folga angular: ±1°
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Observar
FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0
FA força axial admissível em FR=0
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.