Versão
1 estágio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Versão
1 estágio.
Indicação
Engrenagem planetária para motores de passo de dimensões NEMA 23 e NEMA 34.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Dados técnicos
Estágio de engrenagens: 1
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Faixa de temperatura
-25 °C até +90 °C, (por um curto período até +120 °C)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.