Engrenagem Cônica
zinco
superfície sem tratamento
- Ideal para acionamento com motores elétricos
- Disposições diferentes dos acionamentos de entrada e saída possíveis
- Livre de manutenção
- Sentido de rotação é aleatório
- Engrenagens cônicas endurecidas com rolamento de esferas
48,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem Cônica
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
M=Torque de acionamento máx. n
10
U=Relação de transmissão
1:1
U=Rotação máx. Rpm
150
SW1
7
SW2
7
Descrição
Material
Carcaça em Zamak.
Engrenagens cônicas em aço.
Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação RS.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação RS.
Indicação
Engrenagem cônica de aplicação universal e livre de manutenção particularmente adequada para acionamento com motores elétricos. A carcaça é revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó. Pode ser montada em todas as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.
O acionamento e a saída ocorrem através de um sextavado interno.
Este tipo de engrenagem pode ser usado de forma ideal como engrenagem reversora, caixa de transferência ou como redutor de engrenagens para motores elétricos, por ex., para persianas e atuadores na construção de máquinas especiais.
O acionamento e a saída ocorrem através de um sextavado interno.
Este tipo de engrenagem pode ser usado de forma ideal como engrenagem reversora, caixa de transferência ou como redutor de engrenagens para motores elétricos, por ex., para persianas e atuadores na construção de máquinas especiais.
Dados técnicos
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Faixa de temperatura
-20 °C até +40 °C
Indicação de desenho
1) Para parafusos autorroscantes DIN 7500 M5.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.