Engrenagem Cônica
plástico
azul
- Para o desvio de rotação num ângulo de 90 graus
- Livre de manutenção
- Sentido de rotação é aleatório
- Engrenagens cônicas cementadas
- Carcaça em plástico reforçado com fibra de vidro
44,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem Cônica
Forma
A
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
azul
L=Comprimento
100
M=Torque de acionamento máx. n
4
U=Relação de transmissão
1:1
U=Rotação máx. Rpm
150
SW1
6
SW2
6
Descrição
Material
Carcaça em plástico reforçado com fibra de vidro.
Engrenagens cônicas em aço.
Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Engrenagens cônicas cementadas.
Rolamento de esferas com anéis de vedação.
Rolamento de esferas com anéis de vedação.
Indicação
Engrenagem cônica de aplicação universal e livre de manutenção, adequada para o desvio de rotação num ângulo de 90 graus. O sentido de rotação é aleatório.
Este tipo de engrenagem é adequado para acionamentos manuais ou mecânicos em curto tempo com baixas rotações.
O acionamento ocorre através de um sextavado interno. A saída ocorre opcionalmente através de um sextavado interno ou de um eixo de saída com sextavado externo.
Este tipo de engrenagem é adequado para acionamentos manuais ou mecânicos em curto tempo com baixas rotações.
O acionamento ocorre através de um sextavado interno. A saída ocorre opcionalmente através de um sextavado interno ou de um eixo de saída com sextavado externo.
Dados técnicos
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Faixa de temperatura
0 °C até +40 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.