Engrenagem Cônica
alumínio
anodizado
- Transmissão de força suave e operação silenciosa
- Fixação simples com parafusos
- 7 tamanhos de comprimento de braço de 32 a 60 mm
- Vida útil: até 1000 horas com com carga total
- Carcaça revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó
133,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Engrenagem Cônica
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
anodizado
D=Diâmetro
6
FA=Carga no eixo N
60
FR=Carga no eixo N
60
Mmax=Torque máx. NM
0,35 / 0,1 / 0,05
N=Faixa de rotação Rpm
100 / 500 / 1000
U=Relação de transmissão
1:1
A
6,5
A1
8,5
A2
6
A3
6,5
A4
11
B
18
D1
M03X8
D2
3,1
D3
M03X10
D4
M03X6
D5
13
L
32
L1
12
L2
23
S
2
S1
8
S2
0,8
T
2,1
Descrição
Material
Carcaça em alumínio. Engrenagens cônicas em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação
Engrenagens cônicas de aplicação universal e livres de manutenção, disponíveis em sete tamanhos diferentes e na relação de transmissão 1:1. A carcaça é revestida como cápsula e resistente ao vazamento de graxa e efeito do pó. Podem ser montadas em todos as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Observar
FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
FA força axial admissível em FR=0
As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.