Unidade Linear
com mancal deslizante
alumínio
- Unidade linear para procedimento linear e posicionamento.
- Alojamento de torques elevados.
- Montagem sem deformação.
- Rigidez elevada e ausência de folgas do carrinho guia.
- Rosca direita
778,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade Linear
Versão 1
com mancal deslizante
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
180
G2=Rosca
M08
H=Altura
75
L=Comprimento
1000
Para=Fuso
TR 20X4
S=Curso
700
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M08
G2
M08
G3
M08
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4X4X32
Descrição
Material
Carcaça de alumínio.
Tubo de precisão de aço niquelado.
Fuso de rosca trapezoidal de aço.
Tubo de precisão de aço niquelado.
Fuso de rosca trapezoidal de aço.
Indicação
Unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Sob consulta
Outros comprimentos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.