Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4021.
Gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4021.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Trilhos de alumínio.
Gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4021.
Gaiola de esferas de aço inoxidável 1.4301.
Esferas de aço inoxidável 1.4021.
Versão
Trilhos com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Gaiolas de esferas com superfície sem tratamento.
Esferas com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 600 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Lubrificação recomendada com graxa de alta pressão após 2.000 ciclos.
Os batentes de fim de curso são testados com a capacidade de suporte de carga indicada de 10 ciclos e uma velocidade de 0,8 m/s.
Recomenda-se adicionar batentes de fim de curso externos.
Não adequado para montagem horizontal.
Lubrificação recomendada com graxa de alta pressão após 2.000 ciclos.
Os batentes de fim de curso são testados com a capacidade de suporte de carga indicada de 10 ciclos e uma velocidade de 0,8 m/s.
Recomenda-se adicionar batentes de fim de curso externos.
Faixa de temperatura
-20 C até +110 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.