text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Indicação
Nos trilhos telescópicos de extensão parcial em ambos os lados, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Eles representam uma solução econômica para gavetas ou mecanismos semelhantes com baixo nível de atrito e alta estabilidade lateral. Engate na posição central. As uniões roscadas laterais no trilho interior são substituídas por cantoneiras estruturais de apoio. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.

Não adequado para montagem horizontal.

Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Vantagens
Extensão em ambas as direções
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram