- Engate nas posições aberta e fechada
- Para aplicações com carga pesada
- Destravamento manual
- Operação suave
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Engate nas posições aberta e fechada. Somente com o acionamento da alavanca de desbloqueio, o trilho telescópico pode ser aberto ou fechado. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 4,8 mm.
Os trilhos telecópicos não podem ser encomendados em pares.
Na escolha do travamento em ambos os lados, deve ser encomendado respectivamente uma versão esquerda e uma direita.
Na escolha do travamento somente de um lado, é possível efetuar uma combinação com o artigo 21335-30.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 4,8 mm.
Os trilhos telecópicos não podem ser encomendados em pares.
Na escolha do travamento em ambos os lados, deve ser encomendado respectivamente uma versão esquerda e uma direita.
Na escolha do travamento somente de um lado, é possível efetuar uma combinação com o artigo 21335-30.
Vantagens
Engate nas posições aberta e fechada
Para aplicação com cargas pesadas
Desbloqueio manual
Leve funcionamento
Para aplicação com cargas pesadas
Desbloqueio manual
Leve funcionamento
Observar
A capacidade de carga máxima se refere ao par de trilhos telescópicos.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21335-25-03050 e 21335-25-03051
2) Furo de montagem não disponível nos artigos 21335-25-05590 e 21335-25-05591
3) Recorte para parafuso francês
4) Somente medida de referência, não é um furo de montagem
5) Forma B, dimensões idênticas à versão direita
2) Furo de montagem não disponível nos artigos 21335-25-05590 e 21335-25-05591
3) Recorte para parafuso francês
4) Somente medida de referência, não é um furo de montagem
5) Forma B, dimensões idênticas à versão direita
Acessórios
Trilhos telescópicos de aço 21335-30.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.