text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos de extensão parcial, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga informadas se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.

Não adequado para montagem horizontal.

Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.

Forma B:
Disponível adicionalmente com engate na posição aberta.
Vantagens
Engate nas posições aberta e fechada
Remoção rápida da parte frontal
Leve funcionamento
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-30-10250 e 21334-30-20250
Acessórios
Cantoneiras estruturais de aço para montagem de trilhos telescópicos 21335-80
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram