Trilho Telescópico
aço temperado para rolamento
- Extensão completa composta de dois trilhos de guia e dois elementos deslizantes
- Cursos de até 966 mm
- Cargas de até 1331 N
- Proteção das gaiolas de esferas abertas contra sujeira
- Vias indutivas e esferas endurecidas
362,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Tamanho
35
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
B=Largura
35
D=Para parafuso
M06
H=Altura
34
L=Comprimento
450
N=Quantidade de furos
6
S=Curso
494
C0Y (N)
429
C0Z (N)
429
R
2
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, atuando como elemento fixo e móvel e de dois elementos deslizantes, que unidos formam o elemento intermediário.
Esta disposição oferece às gaiolas de esferas abertas uma boa proteção contra sujeira. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Esta disposição oferece às gaiolas de esferas abertas uma boa proteção contra sujeira. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.