Trilho Telescópico
t-duplo
- Extensão completa composta de dois trilhos de guia e dois elementos deslizantes
- Cursos de até 966 mm
- Cargas de até 3055 N
- Alta resistência e baixa flexão
- Vias indutivas e esferas endurecidas
415,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Forma
B
Tamanho
35
Versão 1
t-duplo
B=Largura
35
D=Para parafuso
M06
H=Altura
34
L=Comprimento
530
N=Quantidade de furos
7
S=Curso
558
C0Y (N)
1685
C0Z (N)
728
H2
10
Tipo da forma
com escareado
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Extensão completa que consiste de dois trilhos de guia, que unidos formam um perfil em T duplo, servindo de elemento
intermediário, assim como de dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação
para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e formato quadrado, além da
elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de
montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem
o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
intermediário, assim como de dois elementos deslizantes, que atuam como elemento fixo e móvel, formando a ligação
para a construção anexa. Alta resistência e baixa flexão, devido ao design compacto e formato quadrado, além da
elevada capacidade de carga. O curso máximo é maior do que o comprimento fechado do trilho telescópico. A posição de
montagem deve ser de preferência horizontal. Para alcançar todos os furos de fixação, é necessário retirar na montagem
o parafuso de bloqueio posicionado no trilho e reinserí-lo posteriormente.
O curso bilateral é alcançado pela remoção dos parafusos de bloqueio.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola.
No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Forma A:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos com classe de resistência 10.9.
Forma B:
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.