Trilho Telescópico
forma s
aço temperado para rolamento
- Extensão completa composta de dois trilhos de guia e um elemento intermediário
- Cursos de até 1516 mm
- Alta resistência até 4590 N com baixa flexão
- Alto momento de inércia geométrica e alta rigidez
- Vias indutivas e esferas endurecidas
647,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Tamanho
35
Versão 1
forma s
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
B=Largura
104
H=Altura
22,5
L=Comprimento
690
N=Quantidade de furos
9 (7 acessível)
S=Curso
734
A
30,5
A1
43
C0Y (N)
2132
D1
M06
L máx.
1730
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão
Trilho e elemento deslizante zincados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Extensão completa composta de dois trilhos de guia, atuando respectivamente como elemento fixo e móvel e um elemento intermediário em forma de S. De estrutura estreita, apresenta alto momento de inércia geométrica e alta rigidez. Este modelo de estrutura oferece alta capacidade de suporte de carga com baixa flexão em estado estendido. O curso máximo é maior do que o comprimento do trilho telescópico em estado fechado.
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada DIN EN ISO 10642 com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +110 °C.
Para a montagem do trilho devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada DIN EN ISO 10642 com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +110 °C.
Sob consulta
Comprimentos adicionais (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 máx. até 1490 mm.
Tamanho 35 máx. até 1730 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Tamanho 28 máx. até 1490 mm.
Tamanho 35 máx. até 1730 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 10642
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.