Trilho Telescópico
aço temperado para rolamento
- Extensão parcial composta de um trilho guia fixo e um elemento deslizante móvel
- Cursos de até 323 mm
- Cargas de até 7411 N
- Estrutura compacta e simples
- Vias indutivas e esferas endurecidas
187,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Tamanho
28
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
B=Largura
28
H=Altura
13
L=Comprimento
610
N=Quantidade de furos
8
S=Curso
315
B1
15
C0Y (N)
3986
C0Z (N)
2790
D
M05
D1
M05
H1
12,25
H2
7,5
L máx.
1170
Mx (Nm)
82,8
My (Nm)
575
Mz (Nm)
821
R
1
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão
Trilho e elemento deslizante zincados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Extensão parcial composta de um trilho guia fixo e um elemento deslizante. O elemento deslizante pode percorrer unilateralmente pouco mais da metade do comprimento do trilho (curso S). Ao remover o parafuso limitador, é possível atinigr uma extensão parcial com o curso S em ambos os lados. O curso completo será então 2S (curso). Esta estrutura compacta e simples possibilita capacidades de carga muito altas.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Sob consulta
Comprimentos adicionais (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 máx. até 1170 mm.
Tamanho 35 máx. até 1490 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Tamanho 28 máx. até 1170 mm.
Tamanho 35 máx. até 1490 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 10642
2) Parafuso de travamento
2) Parafuso de travamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.