Rolamento Linear De Esfera
1389
aço temperado para rolamento
zincada
- Composto de um trilho guia fixo e um elemento deslizante
- Cursos de até 1070 mm
- Cargas de até 39 590 N
- Vias indutivas e esferas endurecidas
157,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Linear De Esfera
Tamanho
28
Versão 1
1389
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
28
D=Para parafuso
M05
H=Altura
13
L=Comprimento
450
N=Quantidade de furos
3
S1=Carro deslizador
210
S=Curso
200
B1
15
C0Y (N)
12180
C0Z (N)
8526
D1
M05
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
25
L3
80
Mx (Nm)
59,7
My (Nm)
298
Mz (Nm)
426
R
1
Descrição
Material
Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão
Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.
Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.