Trilho De Guia
rolamento livre
aço temperado para rolamento
- Guias lineares compactas com perfis em C
- Operação muito silenciosa
- Parafusos de fixação incluídos
- Vias indutivas endurecidas e polidas
- Trilhos disponíveis nas versões como rolamento .livre ou fixo
294,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Forma
B
Tamanho
35
Versão 1
rolamento livre
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
D=Para parafuso
M06
L=Comprimento
1440
B1
35
C
3,5
D1
14,5
H
16
R
1
T
2,7
Descrição
Material
Aço temperado para rolamento.
Versão
Peça zincada.
Vias indutivas endurecidas e retificadas.
Vias indutivas endurecidas e retificadas.
Indicação para encomenda
Parafusos de fixação não estão incluídos no fornecimento.
Indicação
Guias lineares com perfil em C compacto e com vias internas endurecidas. O sistema funciona com níveis muito baixos de emissão de ruído, mesmo sob grandes cargas.
Visto que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.
Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.
Visto que o parafuso apresenta uma folga no furo, o trilho pode ser alinhado na montagem.
Para obter as propriedades de funcionamento desejadas, é preciso que o espaço entre a via e o rolo esteja lubrificado com um filme, o qual contribui igualmente para a proteção contra a corrosão das vias retificadas.
Sob consulta
Comprimentos de até no máx. 4080 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.