text.skipToContent text.skipToNavigation
21322

Rolamento livre

  • Rolamento de rolos com lubrificação permanente
  • Tecnologia de raspador patenteada (sistema é lubrificado durante o movimento)
  • Regulável sem folgas ou com a pré-tensão desejada
  • Operação extremamente silenciosa
  • Altas velocidades de deslocamento
Particularidades:

a partir de 90,79 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo deslizante niquelado.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.