Carro De Rolos Para Guias Lineares
rolamento livre
aço
- Rolamento de rolos com lubrificação permanente
- Com raspador de poliamida para remover sujeiras
- Regulável sem folgas ou com a pré-tensão desejada
- Operação extremamente silenciosa
- Altas velocidades de deslocamento
129,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
28
Versão 1
rolamento livre
Material do corpo básico
aço
C=C dinâmico N
4260
L=Comprimento
100
A1
35
B
14,9
B1
28
B2
21,7
C0Y (N)
2170
D
M05
E
22,5
H máx.
25,2
H mín.
23,3
H1
9,7
L1
80
Mz (Nm)
27,2
Descrição
Material
Corpo da peça corrediça em aço.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Raspador em poliamida modificada.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo da peça corrediça zincado.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.