Carro De Rolos Para Guias Lineares
rolamento fixo
alumínio
- Rolamento de rolos com lubrificação permanente
- Tecnologia de raspador patenteada (sistema é lubrificado durante o movimento)
- Regulável sem folgas ou com a pré-tensão desejada
- Operação extremamente silenciosa
- Altas velocidades de deslocamento
157,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
43
Versão 1
rolamento fixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
C=C dinâmico N
12280
L=Comprimento
170
A1
114
B
41
B1
43
B2
41,9
C0Y (N)
5500
C0Z (N)
1570
D
M08
E
10
H
37
H1
13,7
L1
134
Mx (Nm)
23,6
My (Nm)
60
Mz (Nm)
104,5
Descrição
Material
Corpo deslizante em alumínio fundido sob pressão.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Cabeça em poliéster, raspador em poliamida modificada.
Lábios de vedação do comprimento em borracha.
Rolos em aço 1.3505.
Versão
Corpo deslizante niquelado.
Indicação
Carro de rolos para guias lineares de lubrificação permanente e raspador em poliamida, que protege as vias contra sujeira. Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro pode ser ajustado sem folga no trilho ou com a pré-carga desejada. Altas velocidades de deslocamento de até 7 m/s e emissão de ruídos extremamente baixa (mais rápido e mais silencioso do que sistemas com esferas circulantes).
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Carro guia de rolos com 4 ou 5 rolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.