text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
45
Versão 1
rolamento fixo
Versão 2
versão maciça
Material do corpo básico
aço
B=Largura
25
L=Comprimento
120
A1
55
B1
46,4
C0Y (N)
1740
C0Z (N)
935
D
M08
E
32,5
F
5,1
H
28,9
H1
12
H2
38

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem