Carro De Rolos Para Guias Lineares
rolamento fixo
aço
- Muito suave
- Regulável sem folgas ou com a pré-tensão desejada
- Os pinos dos roletes apresentam lubrificação permanente
- Com vedação 2Z (proteção contra pó)
101,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
45
Versão 1
rolamento fixo
Versão 2
versão compacta
Material do corpo básico
aço
B=Largura
40
L=Comprimento
160
A
23
A1
120
B1
46,4
C0Y (N)
1600
C0Z (N)
860
D
M06
E
7,5
E1
8,5
F
5
H
22
H1
4
H2
31
L1
150
L2
135
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.