Carro De Rolos Para Guias Lineares
rolamento fixo
aço
- Muito suave
- Regulável sem folgas ou com a pré-tensão desejada
- Os pinos dos roletes apresentam lubrificação permanente
- Com vedação 2Z (proteção contra pó)
46,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
30
Versão 1
rolamento fixo
Versão 2
versão compacta
Material do corpo básico
aço
B=Largura
27
L=Comprimento
97
A
15
A1
70
B1
29,5
C0Y (N)
800
C0Z (N)
400
D
M05
E
5
E1
6
F
4
H
14,1
H1
4,5
H2
20,5
L1
88
L2
80
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.