Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21180.
Indicação de desenho
Todos os escareados (9x) de acordo com a norma DIN 974-1 (D4) e todas as porcas (9x) DIN 934 M (D4).
Devido à pressão para retirada das porcas, obtêm-se escareados para os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Desta maneira, é possível obter ambas as variantes de fixação.
1) D3 parafuso de fixação (2x)
Devido à pressão para retirada das porcas, obtêm-se escareados para os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Desta maneira, é possível obter ambas as variantes de fixação.
1) D3 parafuso de fixação (2x)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.