Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O deslocamento é de 360°, sem batente final.
A graduação é de 10 traços.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento redonda pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
A graduação é de 10 traços.
Relação de transmissão:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento redonda pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.