Mesa De Posicionamento
versão longa
alumínio
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- Com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
1 189,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão longa
Versão 2
com indicador de posição elétrico
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
150
H=Altura
53
L=Comprimento
376
S=Curso
86
B1
130
B2
90
B3
48
Classe de mercadorias perigosa
classe de mercadorias perigosas 9
D
52
D1
46
D2
M16X2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
H6
42,4
H7
71,4
L1
290
L2
150
L3
130
L4
20
L5
18
L6
36,4
Mx (Nm)
65
My (Nm)
65
Mz (Nm)
18
N° de UN
3091
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21124-25
d) à esquerda
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21124-25
d) à esquerda
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.